Termékleírás
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kinyomásával vehető fel.
A kulcskarika lehetővé teszi a rögzítő csap pl. automatikus (programvezérelt) működtetését egy pneumatikus henger segítségével vagy a Bowden-huzalok távvezérlését.
Anyag

Acél kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőcsap, automataacél.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőcsap edzett 1.4034.
Rögzítőcsap nem edzett 1.4305.

Kulcskarika 1.4310.


Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Kulcskarika, fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapok becsavarásához egy becsavaró alátét van mellékelve. Ezt a hüvelyre kell helyezni úgy, hogy a menesztőpeckek belekapjanak a horonyba.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk K0665.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez K2146.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták