Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.

A kulcskarikával lehetséges a rögzítőcsap működtetése pl. automatikusan (programvezérelt) egy pneumatikus henger segítségével, vagy távműködtetéssel Bowden-huzalon keresztül.
Anyag

Acélkivitel:

Hüvely 1.0403.

Rögzítőstift, automataacél



Nemesacél kivitel:

Hüvely 1.4301

Rögzítőstift, edzett 1.4034

Rögzítőstift, nem edzett 1.4305



Kulcskarika 1.4310.

Kivitel
Acélkivitel:
Hüvely, barnított, hegeszthető.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Hüvely, fémtiszta és hegeszthető.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Kulcskarika, fémtiszta.
További információk
Ha a rögzítőcsap felhegesztett, akkor a hüvelyt meg kell tűzni, hogy a rugó ne károsodjon a magas hőmérséklet miatt.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták