{"product":{"productId":"agid.18171","price":7.12,"name":"Rögzítőcsapok, acél vagy nemesacél, műanyag T-fogantyúval és ellenanyával"},"currency":"EUR"}
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Ergonomikus fogantyú
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Az elfordulás elleni biztosítás garantálja, hogy a csap helyzete a hüvelyhez viszonyítva ne változzon. A ferde felület lehetővé teszi a csap automatikus kitolását az egyoldali keresztirányú erők hatására. A csavar meglazítása a csapon található jelölésig lehetővé teszi a ferde felület elforgását 60°-os raszterben.
Az elfordulás elleni biztosítás garantálja, hogy a csap helyzete a hüvelyhez viszonyítva ne változzon. A ferde felület lehetővé teszi a csap automatikus kitolását az egyoldali keresztirányú erők hatására. A csavar meglazítása a csapon található jelölésig lehetővé teszi a ferde felület elforgását 60°-os raszterben.
Anyag
Acélkivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift 1.4034.
T-fogantyú, termoplaszt.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
T-fogantyú feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
T-fogantyú feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk K0665.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez K2146.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez K2146.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.