2 Találat

Leírás

Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe. Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a D alakot kell használni.

A premium-rögzítőcsapok a rögzítőcsap és a menetes hüvelyek gyártása során alkalmazott magasabb gyártási követelményeikkel tűnek ki. Ezenkívül a menetes hüvely központosítóval rendelkezik, amely a pozicionálási pontosság növelésére szolgál.
Anyag

Acélkivitel:

Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.



Nemesacél kivitel:

Menetes hüvely 1.4305.

Rögzítőstift 1.4034.



Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
Felszerelés
A menetes hüvelyes központosító használatakor javasolt a menetvágás előtt elkészíteni az illesztést a befogó darabon.
A kúpos támasztófelületek kiegyenlítésére a menetes hüvely és az ellenanya révén kerül sor.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
B alak: fixáló horony nélkül, ellenanyával
D alak: reteszhoronnyal, ellenanyával

Más ügyfelek ezt is megvásárolták