{"product":{"productId":"agid.26585","price":65.65,"name":"Rögzítőcsapok, acél, forgó működtetéssel, műanyag forgófejjel és kúpos rögzítőstifttel, A alak"},"currency":"EUR"}
- Egyidejű pozicionálás és befogás
- Forgóműködtetéssel
- Reteszelés jelölésével
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelési helyzet oldalirányú erők okozta megváltozását.
Ha a reteszelés jelölése látható, a csap vagy teljesen ki van oldva, vagy csak részben van reteszelve.
Ha a reteszelés jelölése látható, a csap vagy teljesen ki van oldva, vagy csak részben van reteszelve.
Anyag
Ház és csap, acél.
Reteszelés jelölése és címke, alumínium.
Forgófej, PA termoplaszt (poliamid).
Reteszelés jelölése és címke, alumínium.
Forgófej, PA termoplaszt (poliamid).
Kivitel
Ház és csap, nikkeletett.
Reteszelés jelölése eloxált, piros.
Forgófej, üvegszál erősítésű, fekete.
Reteszelés jelölése eloxált, piros.
Forgófej, üvegszál erősítésű, fekete.
Működési mód
A alak:
Győződjön meg róla, hogy a forgófej „OFF“ helyzetben van, és a csap vissza van húzva.
Csúsztassa a lemezt a persellyel a rögzítőcsap alá.
A rögzítéshez forgassa a forgófejet „ON“ helyzetbe.
A befogás befejeztével kattanó hang hallható.
Figyelem: Ne lazítsa meg a rögzítőcsap szorítását, ha a csap axiális terhelésnek van kitéve. A kúpos alak miatt előfordulhat, hogy a csap nem húzódik vissza.
B alak:
Amikor a forgófej „OFF“ helyzetben van, tolja a lemezt a persellyel a rögzítőcsap irányába addig, amíg a csap a rugónyomás hatására bereteszelődik a perselyben.
A forgófej automatikusan a „MID“ helyzetbe mozog.
Forgassa el a forgófejet a „MID“ helyzetből „ON“ helyzetbe a teljes beszorításig, ekkor kattanás hallatszik.
Győződjön meg róla, hogy a forgófej „OFF“ helyzetben van, és a csap vissza van húzva.
Csúsztassa a lemezt a persellyel a rögzítőcsap alá.
A rögzítéshez forgassa a forgófejet „ON“ helyzetbe.
A befogás befejeztével kattanó hang hallható.
Figyelem: Ne lazítsa meg a rögzítőcsap szorítását, ha a csap axiális terhelésnek van kitéve. A kúpos alak miatt előfordulhat, hogy a csap nem húzódik vissza.
B alak:
Amikor a forgófej „OFF“ helyzetben van, tolja a lemezt a persellyel a rögzítőcsap irányába addig, amíg a csap a rugónyomás hatására bereteszelődik a perselyben.
A forgófej automatikusan a „MID“ helyzetbe mozog.
Forgassa el a forgófejet a „MID“ helyzetből „ON“ helyzetbe a teljes beszorításig, ekkor kattanás hallatszik.
Szállítási terjedelem
A 0,2 mm vastagságú ellenanyát és címkét a szállítási terjedelem tartalmazza.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelés K1835 persely nélkül
2) Szerelőlemez
3) Alaplemez
4) Reteszelés jelölése
5) ON helyzet
6) OFF helyzet
7) Címke
2) Szerelőlemez
3) Alaplemez
4) Reteszelés jelölése
5) ON helyzet
6) OFF helyzet
7) Címke
Accessory
Persely K1835.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.