Termékleírás
A rögzítő és szorító fogantyú egy termékként lehetővé teszi különböző beállító elemek pozicionálását, rögzítését és beszorítását. A rögzítés alakzáró módon csap segítségével, a beszorítás erőzáró módon a hüvely homlokfelületén át történi.

Ha a rögzítőstifttel történt kötés nem teljes mértékű, akkor ezt a kiálló jelzőgomb jelzi.
Anyag

Menetes hüvely, automataacél.

Rögzítőstift, nemesacél 1.4305



Csillagfogantyú, termoplaszt.

Jelzőgomb, termoplaszt.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Előnyök
Bekattanást jelző gomb.
Reteszelés és beszorítás egy termékkel.
Ergonomikus kezelés a csillagmarkolat segítségével.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Hatlapú anya K0700.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták