{"product":{"productId":"agid.26677","price":25.24,"name":"Nemesacél felfogó perselyek állapotérzékelőhöz golyós rögzítőcsapokhoz forgó működtetéssel"},"currency":"EUR"}
Anyag
1.4305 nemesacél felfogó persely.
Sárgaréz szorítóanya.
Kivitel
Csupasz felfogó persely.
Nikkelezett szorítóanya.
Nikkelezett szorítóanya.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Termékleírás
A felfogó perselyek felfogásai pontot képeznek a forgó működtetésű golyós rögzítőcsapok számára, amelyekbe biztonságosan és pontosan reteszelhetők.
Az állapotérzékelő felfogó perselyei egy szorítóanyával rendelkeznek egy Ø3 érzékelő perselyhez való rögzítéséhez.
Az érzékelő lehetővé teszi annak elektronikus lekérdezését, hogy van-e forgó működtetésű golyós rögzítőcsap reteszelve vagy sem.
Több persely használata esetén meghatározható, hogy ezek közül melyikben található a dugós csap.
Az állapotérzékelő felfogó perselyei egy szorítóanyával rendelkeznek egy Ø3 érzékelő perselyhez való rögzítéséhez.
Az érzékelő lehetővé teszi annak elektronikus lekérdezését, hogy van-e forgó működtetésű golyós rögzítőcsap reteszelve vagy sem.
Több persely használata esetén meghatározható, hogy ezek közül melyikben található a dugós csap.
Anyag
1.4305 nemesacél felfogó persely.
Sárgaréz szorítóanya.
Kivitel
Csupasz felfogó persely.
Nikkelezett szorítóanya.
Nikkelezett szorítóanya.
További információk
Szorítóanya mellékelve.
A szorítóanya maximális meghúzási nyomatéka: 1,2 Nm.
A szorítóanya maximális meghúzási nyomatéka: 1,2 Nm.
Kullanım
Az állapotérzékelővel összekapcsolt felfogó perselyek működtetésfüggő folyamatvezérlést tesznek lehetővé. Ezen túlmenően biztosítható, hogy a golyós rögzítőcsap vagy dugós csap a kívánt helyen legyen.
Felszerelés
Az érzékelőt a szorítóanyával rögzítik a perselyhez és axiálisan állítják be. Végül az érzékelő rögzítése a szorítóanya meghúzásával történik.
A részletes eljárást az összeszerelési útmutató ismerteti.
A részletes eljárást az összeszerelési útmutató ismerteti.
Accessory
Golyós rögzítőcsapok forgó működtetővel K1064.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.