Acél.
Kivitel
nikkelezett és nemesített.
További információk
M3-es vagy M4-as nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.
Szerelési lehetőség 10 mm-nél nagyobb lemezvastagsághoz.
Rajzi hivatkozás
1) Lemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták