Acél vagy nemesacél ház és nyomógomb.
Nemesacél golyó, rugó és feszítőgyűrű.
FKM O-gyűrű.
Kivitel
Nikkelezett vagy csupasz ház.
Nemesített és nikkelezett fej.
Nemesített golyó.
További információk
Szerelési méretek, A alak, 6 mm-es lemezvastagsághoz.
Szerelési méretek, B alak, 6 - 16 mm közötti lemezvastagsághoz.

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Figyelem
A megadott meghúzási nyomatékok csak K1065 tartópersely esetén érvényesek.
Accessory
Felfogópersely K1065.
Felfogóperselyek, nemesacél, úszó, golyós rögzítőcsapokhoz K2536.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták