Termékleírás
Az átjáró képezi az interfészt az állapotérzékelővel rendelkező rögzítőcsapok vagy a Smart Product termékekhez tartozó bluetooth-modul és a gépvezérlés között. Fogadja a rögzítőcsaptól vagy a bluetooth-modultól kapott rádiójelt és a gépvezérlés által felismerhető bináris kimenőjelt továbbít a reléváltó kimeneteire.
Ez azt jelenti, hogy akár 6 rögzítőcsap vagy bluetooth-modul működtetési állapota továbbítható. Az átjáróhoz mobil eszköz csatlakoztatható a további megjelenítés érdekében.

A gombokkal és LED-kel rendelkező integrált kezelőpanelen keresztül csatlakoztathatók vagy leválaszthatók a rögzítőcsapok vagy a bluetooth-modulok, ezenkívül a rádiókapcsolat, az üzemállapot és az akkumulátor töltöttsége is megfigyelhető.
Anyag
Polikarbonát ház.
Kivitel
Világosszürke ház felsőrész.
Antracitszürke ház alsórész.
További információk
Az átjáró fogadja az állapotérzékelővel, vagy Smart Product modelleknél bluetooth-modullal felszerelt rögzítőcsap rádiójelét, majd szabványos kimeneti jellé alakítja át.
A gépvezérléshez történő csatlakozásnak köszönhetően akár 6 rögzítőcsap vagy bluetooth-modul működési állapota is feldolgozható egyszerre. A rögzítőcsapok vagy bluetooth-modulok száma további átjárók alkalmazásával tetszés szerint növelhető.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Kullanım
Az átjárót arra használják, hogy az állapotérzékelős rögzítőcsapokat gépekbe és berendezésekbe integrálják. Az átjáró és a gépvezérlés között fennálló kapcsolat révén megjeleníthetők, ellenőrizhetők és folyamatvezérléshez felhasználhatók a rögzítőcsapok működtetési állapotai.
Előnyök
Működtetéstől független folyamatvezérlés.
Univerzális kimeneti jel.
Egyszerű telepítés.
Egyedi igényre
További kimeneti jelek, interfészek
Accessory
Mágneses láb a WLAN-antennákhoz K1845
Hosszabbítókábel a WLAN-antennákhoz K1846
Rögzítőcsap állapotérzékelővel K1495.
Szorítóvas erőmérő érzékelővel K1824.
Erőmérő érzékelő gyorsszorítókhoz K1825
Támasztócsapok támaszérzékelővel K1832.
Bluetooth-modul Smart Products termékekhez K1831
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták