text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Anyag

1.4310 nemesacél.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Nemesacél mérőlécek merev kivitelben, öntapadó hátoldallal. Keresztmetszet 15 x 1 mm.

Mattított felület és mélyfekete, erősen kontrasztos skálajelzések. A skála kialakítása mélylézerrel történt.
Egyedi igényre
– Nullpont jobbra/alul vagy középen
– Skálabeosztás felül/jobbra vagy kétoldalt
– Más hosszúságok
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták