{"product":{"productId":"agid.19119","price":3.7,"name":"Szelencés vízmértéktest műanyag"},"currency":"EUR"}
Anyag
Poliamid.
Kivitel
elefántcsont színű.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Poliamid.
Kivitel
elefántcsont színű.
További információk
A vízmértékek nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
Belső fekete kontrasztgyűrűvel a jobb buborékkontúr érdekében.
- Kiemelkedő alsó töltési csúcsok.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet átlátszó
Belső fekete kontrasztgyűrűvel a jobb buborékkontúr érdekében.
- Kiemelkedő alsó töltési csúcsok.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet átlátszó
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.