2 Találat

Leírás

Anyag
Ház, sárgaréz.
Mágnesmag, SmCo.
További információk
Sima kivitel, árnyékolt rendszer. „D” átmérő h6 illesztési tűréssel csiszolva. SmCo hengeres megfogókat semmi esetre sem szabad közvetlenül vasba bepréselni, mivel ellenkező esetben tapadási veszteségek jelentkezhetnek a mágneses rövidzárlat következtében. Az SmCo fogómágnesek kiválóan alkalmasak ponthegesztő gépekkel való használatra, mivel ott nem jelentkezik lemágnesezés.

A tapadóerő csökkentése nélkül a hengeres megfogók „H1“ mérettel megrövidíthetők.
Hőmérséklet-tartomány
max. 200 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület

Más ügyfelek ezt is megvásárolták