Ház, acél.
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Ház, horganyzott.
További információk
Árnyékolt rendszer. „D“ átmérő köszörült, illesztési tűrés nélkül. Rögzítési lehetőségek benyomás, zsugorítás vagy beragasztás révén.
A tapadóerő csökkentése nélkül a rögzítő rúdmágnesek „H1“ mérettel megrövidíthetők.
Hőmérséklet-tartomány
max. 450 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták