Ház, nemesacél 1.4104.
Mágnesmag, NdFeB (neodímium).
Tapadófelület, gumírozott (TPE).
További információk
Hengeres megfogó külső menettel, árnyékolt rendszer. Gumírozott tapadófelülettel az érzékeny felületek védelme érdekében. A gumi védőelem miatt megnő a súrlódási együttható, így magas oldalirányú tapadóerők érhetők el.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Felszerelés
A gumírozott felületű hengeres megfogók mágneses ütközőrendszerként használhatók.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták