Ház, nemesacél 1.4016.

Mágnesmag, kemény ferrit.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Árnyékolt rendszer.
Hőmérséklet-tartomány
max. 220 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Tapadófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták