{"product":{"productId":"agid.12609","price":1.49,"name":"Gumi védősapkák lapos mágneses megfogóhoz"},"currency":"EUR"}
Anyag
Szintetikus gumi.
Kivitel
fekete.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Szintetikus gumi.
Kivitel
fekete.
További információk
Érzékeny felületek védelmére. A gumi védősapkákat a lapos fazékmágnesek tapadófelületeire kell felhúzni. A nyíróerő, amellyel a mágnes elmozdítható, megduplázódik, és csaknem eléri a mágnes eredeti tapadóerejét.
A gumi védősapkák alkalmasak az összes 50, 63 és 80 mm átmérőjű lapos fazékmágneshez.
A gumi védősapkák alkalmasak az összes 50, 63 és 80 mm átmérőjű lapos fazékmágneshez.
Hőmérséklet-tartomány
max. 60 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.