{"product":{"productId":"agid.12608","price":9.27,"name":"Mágnesek (U-alakú mágnesek)"},"currency":"EUR"}
Anyag
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Vörösre festett.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Mágnesmag, AlNiCo.
Kivitel
Vörösre festett.
További információk
U-alakú mágnesek nagy tapadóerővel. Árnyékolatlan rendszer. A mágnesek horganyzott kímélőlappal kerülnek szállításra, és a megtartásnál, osztályozásnál és emelésnél használhatók.
Az 1, 2 és 3 méretek középen csak egy rögzítőfurattal rendelkeznek.
Az 1, 2 és 3 méretek középen csak egy rögzítőfurattal rendelkeznek.
Hőmérséklet-tartomány
max. 450 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.