A szorítóblokkok K2497.2010 ... K2497.2030 szűk pólusosztású állandó mágnes rendszerből állnak, amely két, ill. három felületen fejti ki a hatását (pólusosztás 4 mm).
A rendkívül vékony acél munkadarabok befogására a finom pólusosztású (pólusosztás 1,3 mm) szorítóblokkot K2497.2040 javasoljuk. A szorítóblokkok mágneses élettartama az ipari gyártásban uralkodó feltétek mellett korlátlan.
A szorítóblokkok magasságban, a tartóerő említésre méltó befolyásolása nélkül kb. a felére leköszörülhetők vagy polírozhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták