Termékleírás
A süllyesztett fogantyúk ergonomikus formája kiválóan alkalmas készülékekhez és készülékházakhoz.
A beszerelés úgy történik, hogy benyomják és beszorítják a szerelőnyílásba.
Anyag
Termoplaszt (ABS).
Kivitel
fekete.
További információk
Ez a fogantyú 1,5 és 2 mm közötti falvastagságnál használható.
A tartóerő acél- és lemezházakban 750 N páronként.

A K1077.1101 esetében rugópánttal együtt szállítjuk a ház belső falára történő szereléshez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták