Poliamid.
Kivitel
fekete.
További információk
Bepattintható fogantyúhéjak 0,75 és 3,5 mm közötti vastagságokban.

A beszerelési nyílások méretei a különböző anyagvastagságokhoz az ábrán találhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták