{"product":{"productId":"agid.925","price":16.43,"name":"Süllyesztett fogantyúk, alumínium, rögzítés 2 süllyesztettfejű csavarral"},"currency":"EUR"}
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Alkalmas szabványosított 19 colos rendszerekbe történő beszerelésre
- B alak: rögzítés két süllyesztettfejű csavarral, acél
Leírás
Anyag
Fogantyúház, alumínium profil.
Véglezáró sapkák, poliamid.
B alak, rögzítés 2 süllyesztettfejű csavarral, acél.
Véglezáró sapkák, poliamid.
B alak, rögzítés 2 süllyesztettfejű csavarral, acél.
Kivitel
fogantyúház, üvegszórt, szatinált és feketére vagy natúr színre eloxált. Gumiprofil, fekete. Rögzítőcsavarok, horganyzott.
További információk
A süllyesztett fogantyúk (B alak) alternatív módon 2 süllyesztettfejű csavarral rögzíthetők kívülről.
A két, 90°-kal elforgatott helyzetű kereszthorony (M4 csavarokhoz) földkábelcsatlakozást tesz lehetővé, és szerelési segédelemként szolgál további komponensek számára.
A két, 90°-kal elforgatott helyzetű kereszthorony (M4 csavarokhoz) földkábelcsatlakozást tesz lehetővé, és szerelési segédelemként szolgál további komponensek számára.
Felszerelés
Az alsó gumiprofil behúzása után mindkét oldalsapkát a fogantyúházra nyomjuk fel. Ezután a fogantyút 45°-kal a szerelőnyílás alsó pereme fölé kell helyezni, majd a ház falának kell nyomni.
Kiviteltől függően a 2. gumiprofilt a felső horonyba kell benyomni, vagy a rögzítés 2 süllyesztettfejű csavarral történik.
Kiviteltől függően a 2. gumiprofilt a felső horonyba kell benyomni, vagy a rögzítés 2 süllyesztettfejű csavarral történik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.