2 Találat

Leírás

Anyag
Alumínium présöntvény.
Kivitel
Ház és fogantyú, fekete vagy világosszürke porszórt, félmatt.
További információk
A billenő süllyesztett fogantyúk a modern formaviláguknak köszönhetően minden olyan helyen használhatók, ahol szolid és megnyerő külsejű fogantyúkra van szükség.
A billenő süllyesztett fogantyúk (A alak) zárópecekkel rendelkeznek, amellyel a fogantyú nyugalmi és munkahelyzetben rögzíthető.
A billenő süllyesztett fogantyúk (B alak) esetén használat után a fogantyú magától visszaáll a nyugalmi helyzetébe.
Felszerelés
Ugyanazzal a házkivágással a süllyesztett amrkolatok lehajthatóan felszerelhetők a ház fala elé vagy mögé.
Rajzi hivatkozás
1) M4 süllyesztettfejű csavarokhoz

Más ügyfelek ezt is megvásárolták