{"product":{"productId":"agid.35836","price":1.73,"name":"Ujjfogantyúk, műanyag, kör keresztmetszetű"},"currency":"EUR"}
Anyag
Termoplaszt.
Kivitel
feketeszürke RAL 7021, tiszta narancssárga RAL 2004, repcesárga RAL 1021, szignálzöld RAL 6032, közlekedési kék RAL 5017, közlekedési piros RAL 3020 és világosszürke RAL 7035.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Ujjfogantyúk, műanyag, kör keresztmetszetű, A alak, gallérral
ettől
1,80 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Ujjfogantyúk, műanyag, kör keresztmetszetű, B alak, gallér nélkül
ettől
1,73 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Anyag
Termoplaszt.
Kivitel
feketeszürke RAL 7021, tiszta narancssárga RAL 2004, repcesárga RAL 1021, szignálzöld RAL 6032, közlekedési kék RAL 5017, közlekedési piros RAL 3020 és világosszürke RAL 7035.
További információk
A maximális meghúzási nyomaték 2 Nm.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Előnyök
Rögzítés menetvágó csavarral
Szerelés hátulról
Különböző színű fogantyúk
Szerelés hátulról
Különböző színű fogantyúk
Szállítási terjedelem
Menetvágó rögzítőcsavarok L=12 mm, műanyaghoz, a szállítási terjedelemben.
Rajzi hivatkozás
A alak: vállal
B alak: váll nélkül
B alak: váll nélkül