Termékleírás
Ez a kengyelfogantyú nagy méretével és kellemes tapintású felületével tűnik ki.
A zárt, sima kivitelénél fogva könnyen tisztítható (alkalmas pl. élelmiszeriparban, orvosi technikában).
Anyag

Kengyelfogantyú, nemesacél precíziós öntésű, 1.4404.

Csavar, anya és alátétkorong, nemesacél (1.4404).

Kivitel
homokfúvott és elektropolírozott.
Előnyök
Tartóelem burkolatok, védőborítások és fedelek nyitására és zárására.
Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia .
Csavarodásnak ellenálló és felhasználóbarát.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták