{"product":{"productId":"agid.794","price":147.71,"name":"Kengyelfogantyúk, nemesacél, mindkét oldalon ferdén levágott, szerelés a hátoldal felől"},"currency":"EUR"}
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia, gépgyártás, berendezésgyártás, labortechnika, szerszámgyártás
- Fogantyú anyaga: precíziós nemesacél öntvény 1.4308
- Szerelés: a kezelőoldal felől
Leírás
Anyag
1.4308 nemesacél finomöntvény.
Rögzítőanyag, 1.4301.
Kivitel
szemcseszórt és mattfényűre elektropolírozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.