Kengyelfogantyú, 1.4305 nemesacél.

Rögzítőanyag, 1.4301.

Kivitel
köszörült és matt fényesre szálcsiszolt.
További információk
A nemesacél kengyelfogantyúk kiválóan használhatók minden olyan technikai területen, ahol nagy teherbírásra és magas kémiai, ill. korrozív igénybevételre van szükség.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták