Kengyelfogantyú, 1.4404 nemesacél.

Rögzítőanyag, 1.4404.

Kivitel
polírozott.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Szállítási terjedelem
Kengyelfogantyú, nemesacél (K0208).
Hatlapfejű csavarok, DIN 933 (K0871).
Alátétek DIN EN ISO 7089 (K0868).
Egyedi igényre
Speciális hosszak.
Accessory
Hatlapfejű csavar szárral (K0870).
Hatlapfejű csavar DIN 933 (K0871).
Hatlapfejű csavar karimával (K1161).
Csavar lapított D-fejjel (K1796).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van