Termoplaszt PA (poliamid), üveggolyó erősítésű.
Csavar és anya, acél vagy nemesacél.
Kivitel
feketésszürke.
További információk
Ezt a kengyelfogantyút nagy térfogata és kellemes tapintása jellemzi.
Az A alak tartalmazza a rögzítőcsavarokat és a hozzájuk tartozó alátéteket és anyákat.

Az „A” csavarozási méret a fogantyú beszerelése után érvényes. Szereletlen állapotban a formázás során fellépő hajlítófeszültség miatt eltérő lehet.
Felszerelés
A alak a kezelőoldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták