text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Anyag
Termoplaszt PA (poliamid), üveggolyó erősítésű.
Persely, acél vagy nemesacél.
Kivitel
feketésszürke.
További információk
Ez a kengyelfogantyú nagy mérettel és kellemes tapintással rendelkezik.
Felszerelés
B alak a hátoldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták