Leírás

Anyag
Termoplaszt PPA (nagy hőállóságú), üvegszál-erősítéssel.
Persely, nemesacél.
Kivitel
fekete.
További információk
Ezt a kengyelfogantyút nagy térfogata és kellemes tapintása jellemzi.
Könnyen tisztítható zárt, sima kialakításának köszönhetően (alkalmas pl. élelmiszergyártáshoz, orvositechnikához).

Az „A” csavarozási méret a fogantyú beszerelése után érvényes. Szereletlen állapotban a formázás során fellépő hajlítófeszültség miatt eltérő lehet.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint max. 160 °C.
Átmeneti alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Gőzzel történő sterilizálásra alkalmas (gyógyászati eszközök).
Felszerelés
A hátoldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták