Termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.

Rögzítőanyag, 1.4301.
Kivitel
mattfekete, finom szerkezettel.
További információk
A kengyelfogantyúk egyoldalú rögzítésre használhatók. Emellett alaktartóak és nagy teherbírásúak.
Rögzítőcsavarok, anyák és alátétek, valamint elfordulás elleni pótbiztosításként szolgáló szorítólemez mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Rajzi hivatkozás
1) Szorítólemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták