Biopolimer, farost-erősítésű, natúr bükk.
Biopolimer, üvegszál-erősítésű, feketés szürke.
Kivitel
Bükk, natúr, farost mintázattal vagy feketés szürkére színezett.
További információk
Jó mechanikai szilárdság (bevizsgált, legalább kétszeres biztonság).
Jó vegyszerállóság.
Kültéri használatra alkalmas (időjárásálló).

A rögzítőfurat kialakítása olyan, hogy a kengyelfogantyúkat a kezelőoldal felől egy hengeresfejű csavarral vagy egy hatlapú anyával rögzíteni lehessen.
Felszerelés
A kezelőoldal vagy a hátoldal felől.
Előnyök
Ezt a bio-műanyagot teljes mértékben megújuló nyersanyagokból állították elő (olajmentes).
Jó CO₂-lábnyom a kőolaj alapú műanyagokhoz viszonyítva.
A véges fosszilis erőforrások megóvása.
A farostok 100%-a fenntartható gazdálkodással kezelt, németországi erdőkből származnak.
A bio-műanyag újrahasznosítható (a termoplasztokhoz hasonlóan).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták