Termékleírás
Ez a kengyelfogantyú nagy méretével és kellemes tapintású felületével tűnik ki.
A zárt, sima kivitelénél fogva könnyen tisztítható.
Anyag
Kengyelfogantyú EN AW-6060.
Csavar, anya és alátétkorong, nemesacél.
Kivitel
fekete vagy ezüst
Felszerelés
A alak a kezelőoldal felől.
Előnyök
Tartóelem burkolatok, védőborítások és fedelek
nyitására és zárására.
Alkalmazási területek: gép-, berendezés-, szerszámgyártás és
bútoripar.
Csavarodásnak ellenálló és felhasználóbarát.
Szállítási terjedelem
Az A alak tartalmazza a rögzítőcsavarokat, valamint a megfelelő alátéteket és anyákat
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták