{"product":{"productId":"agid.778","price":2.94,"name":"Íves fogantyúk, műanyag, tömör anyag"},"currency":"EUR"}
Anyag
Termoplaszt, üveggolyó erősítésű.
Kivitel
mattfekete.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Íves fogantyúk, műanyag, tömör anyag, alaplemezzel
ettől
4,26 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Íves fogantyúk, műanyag, tömör anyag, alaplemez nélkül
ettől
2,94 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Anyag
Termoplaszt, üveggolyó erősítésű.
Kivitel
mattfekete.
További információk
Ergonomikus és funkcionális íves fogantyú -50 °C és +130 °C közötti hőállósággal.
A szállítási terjedelem része még: hengeresfejű csavarok, DIN 912, horganyzott, anyák, DIN 934 és alátétek, DIN 125 horganyzott, valamint takarósapkák.
A K0193.110006 és K0193.210006 kiviteleket takarósapkák nélkül szállítjuk.
A szállítási terjedelem része még: hengeresfejű csavarok, DIN 912, horganyzott, anyák, DIN 934 és alátétek, DIN 125 horganyzott, valamint takarósapkák.
A K0193.110006 és K0193.210006 kiviteleket takarósapkák nélkül szállítjuk.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Rajzi hivatkozás
A alak: alaplappal
B alak: alaplap nélkül
1) Takarósapka
2) Alaplap
B alak: alaplap nélkül
1) Takarósapka
2) Alaplap