Alumínium kézikerék.
Termoplaszt, fekete hengeres markolat és agyburkolat.
Barnított acél hengeresmarkolat-tengely.
Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.
Kivitel
Porszórt fekete vagy ezüst.
További információk
A forgkoszorú kör- és síkpontossága ≤ 0,4 mm.
Felszerelés
Az agy burkolata mellékelve.
A kézikerekek axiálisan a tengelyre rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912-es hengeresfejű csavarral és K0173 alátéttel, reteszkötéssel.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 becsavarható hernyócsavarral rögzítjük.
Szállítási terjedelem
Alumínium kézikerék.
Agyburkolat.
Átfordítható hengeres markolat.
ISO 4027 menetes stift (keresztfuratú kivitelek).
Accessory
K0173 Rögzítő korongok.
K1160 Hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej, DIN 6912.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták