Alumínium profil.
Akrilüveg.
Kivitel
Szögletes profil.
Akril üvegtábla.
További információk
Teljes magasság: 1025 mm
Nyílás magassága: 145 mm
Keret szélessége: 900 mm
Lábak mérete: 72x60 mm

Az asztali állvány alumínium vázból és behelyezett akril üvegtáblákból áll.
Stabil felépítésű és univerzálisan alkalmazható.

Szögletes profil, felül nyitott keret.
850x850 mm akrilüveg, 4 mm vastagság.
Kullanım
Üzletek / gyógyszertárak
Élelmiszerboltok / pénztárak
Orvosi rendelők / várók
Recepció pultok / bejárati terület
Egyedi igényre
Speciális méretek.
Csavaros mennyezeti panel.
Csavaros fali panel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták