Acél vagy nemesacél.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
A tolórudak és a nyomócsavarok foszfátozottak.
Nemesacél, fémtiszta.
A műanyag fogantyú olajálló.
További információk
A szorítók a zárt és a nyitott befogási helyzetet is rögzítik. Így mind nyomásra, mind húzásra be lehet őket állítani.

A szorítók emellett a mellékelt rögzítőanyákkal bármely tetszőleges pozícióban rögzíthetők.

K0085.0100 kivitel esetén neoprén nyomóelemet is szállítunk.
A K0085.0100N, K0085.0200N és K0085.0400 kiviteleket konzol nélkül szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
1) A K0085.0400 verziónál a konzolt a tolórúd irányában kell felszerelni.
Accessory
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták