{"product":{"productId":"agid.11581","price":366.27,"name":"Pneumatikus tolórudas szorítók, érzékelővel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Az emelő alkatrészek, a konzolok és a tolórúd acélból vannak.
A tolórúd háza gömbgrafitos öntvény (GJS).
A tolórúd háza gömbgrafitos öntvény (GJS).
Kivitel
foszfátozott. A henger csupasz.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Az emelő alkatrészek, a konzolok és a tolórúd acélból vannak.
A tolórúd háza gömbgrafitos öntvény (GJS).
A tolórúd háza gömbgrafitos öntvény (GJS).
Kivitel
foszfátozott. A henger csupasz.
További információk
Kábelhossz: 2,5 m.
Pneumatikus henger
Kettős hatású, véghelyzeti csillapítás nélkül és két, LED-es kijelzővel ellátott Reed-közelítéskapcsolóval felszerelve.
Közelségi reed kapcsoló műszaki adatai
Max. teljesítmény DC = 10 W / AC = 12 VA.
Max. kapcsolási feszültség 10 - 60 V, DC és AC.
Max. kapcsolási teljesítmény 500 mA.
Max. kapcsolási feszültség 10 - 60 V, DC és AC.
Max. kapcsolási teljesítmény 500 mA.
Accessory
K0101
K0102
K0103
K0106
K0102
K0103
K0106
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.