Hüvely és csap, acél.
Szorító idom, nagyszilárdságú alumínium.
Szárnyas fogantyú, feketésszürke.
Kivitel
Hüvely és csap magasfényű krómozott.
Szorító idom, feketére eloxált.
További információk
Fokozatmentesen állítható. Gyors szorítás a szárnyas fogantyú révén.
Egyedi igényre
Eltérő átmérő kombinációk (D és D1).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták