text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Anyag
Ház, cinkprésöntvény.
Forgatható gomb, PA termoplaszt (poliamid).
Feszítőhüvelyek és ék, nemesacél.
Nyomódarab, POM.
Kivitel
Ház, krómozott.
Forgatható gomb, fekete, üveggolyó erősítésű.
További információk
Az oválfuratokhoz való csúszószorítókat egy 10 mm széles oválfurattal rendelkező felső lemezbe kell dugni, majd az alsó lemezhez kell rögzíteni. Az alkatrész beépítésekor a forgatható gomb „OFF” állásban kell legyen. A csúszószorítók 3 vagy 6 mm vastag precíziós lemezekhez használhatók. Más vastagságokhoz K1071 alátétlemezeket kell használni.
A forgatható gomb megnyomásakor a csúszószorító alsó részébe beépített szorítócsapokat rugó összehúzza és lefelé nyomja. A két szorítócsap a felületnek nyomódik és rögzíti a csúszószorítót. A két rugós nyomótag „ON” állásba emeli a csúszószorítót és megkönnyíti az eltolást.
Működési elv
A csúszószorítók 2 különböző üzemmódban használhatók.

1. üzemmód:
A csúszószorítók eltolhatók.
Ha a csúszószorító egy beépítendő elemhez hozzá van csavarozva, akkor egy rögzített oválfuratos lemezen eltolható.

2. üzemmód:
A csúszószorítók rögzítettek.
Ha a csúszószorító közvetlenül rá van csavarozva egy lemezre (rögzített), akkor az oválfuratos lemez tolható el.
Rajzi hivatkozás
1) Rugós nyomódarabok (2x)
2) Élszalag ~0,3
Accessory
Alátétlemezek K1071.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták