2 Találat

Leírás

Anyag
Ház, cinkprésöntvény.
Forgatható gomb, PA termoplaszt (poliamid).
Szorítócsapok és ék, nemesacél.
Laprugó, bronz, foszfátozott.
Kivitel
Ház, krómozott.
Forgatható gomb, fekete vagy narancssárga, üveggolyó erősítésű.
Szorítócsapok és ék, fémtiszta.
További információk
A forgatható gomb megnyomásakor a csúszószorító alsó részébe beépített szorítócsapokat rugó összehúzza és lefelé nyomja. A két szorítócsap a felületnek nyomódik és rögzíti a csúszószorítót.
Működési elv
A csúszószorítók 2 különböző üzemmódban használhatók.

1. üzemmód:
A csúszószorítók eltolhatók.
Ha a csúszószorító az alátétlemezhez (K1073) vagy egy beépítendő elemhez hozzá van csavarozva, akkor egy rögzített négyszögletes idomon eltolható.

2. üzemmód:
A csúszószorítók rögzítettek.
Ha a csúszószorító közvetlenül rá van csavarozva egy lemezre (rögzített), akkor a négyszögletes idom tolható el.
Rajzi hivatkozás
1) Laprugó
2) Leolvasási vonal skálához
Accessory
Alátétlemezek K1073.
Mérőlécek, nemesacél, K0759.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták