Csillagmarkolat: termoplaszt.
Persely acélból.
Tárcsa: acél 140 HV.
Szemes csavar: acél, szilárdsági osztály 8.8.
Tengelycsap: nemesacél, 1.1181.
Kivitel
Csillagfogantyú, fekete.
Persely, horganyzott, kék passzivált.
Alátét, fémtiszta.
Szemescsavar, barnított.
Tengelycsap, nemesített, köszörült, fémtiszta.
További információk
A billenőcsavarokat beszerelés nélkül szállítjuk.
A megfelelő biztosító gyűrűket mellékeljük.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták