{"product":{"productId":"agid.31981","price":3.83,"name":"Tépőzárfoglalat tépőzáras pánttal alumínium profilokhoz"},"currency":"EUR"}
Anyag
Rögzítő, poliamid üvegszál erősítésű.
Tépőzáras pánt, polipropilén.
Tépőzáras pánt, polipropilén.
Kivitel
Rögzítő, fekete, önkioltó az UL94-V0 szerint.
Tépőzár, fekete, önkioltó az UL94-V2 szerint.
Tépőzár, fekete, önkioltó az UL94-V2 szerint.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Rögzítő, poliamid üvegszál erősítésű.
Tépőzáras pánt, polipropilén.
Tépőzáras pánt, polipropilén.
Kivitel
Rögzítő, fekete, önkioltó az UL94-V0 szerint.
Tépőzár, fekete, önkioltó az UL94-V2 szerint.
Tépőzár, fekete, önkioltó az UL94-V2 szerint.
További információk
A tépőzárfoglalat szerelési segédeszközként vezetékek, kábelek és tömlők kíméletes rögzítésére szolgál. A foglalat már tartalmazza a tépőzáras pántot. A tépőzáras pánt szerszám nélkül kivehető és befűzhető a foglalatba. A tépőzáras több százszor is nyitható és újra zárható.
A tépőzárfoglalat alumíniumprofilokra közvetlenül felcsavarozható.
A foglalat az alumíniumprofilok hornyában lévő szorítólábbal szerszám nélkül beszerelhető. 45°-fokban elfordítva a foglalat a profilhoronyhoz viszonyítva keresztben vagy párhuzamosan beszerelhető.
A tépőzárfoglalat alumíniumprofilokra közvetlenül felcsavarozható.
A foglalat az alumíniumprofilok hornyában lévő szorítólábbal szerszám nélkül beszerelhető. 45°-fokban elfordítva a foglalat a profilhoronyhoz viszonyítva keresztben vagy párhuzamosan beszerelhető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.