Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A horonyhasábot a profilhoronyba kell beforgatni, így meglévő rendszerekbe is utólagosan beszerelhető. A rugós csapágyazású golyó révén a horonyhasáb rögzítése a profilhorony minden tetszőleges pontján lehetséges.. A borda a profilhoronyban központosítja a horonyhasábot, és ezáltal mindig optimális támasztófelületet biztosít.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták