Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az összekötő egységek kiválóan alkalmasak két, azonos típussorozatú profil homlokoldali kapcsolatához.

Nincs szükség a profilok megmunkálására. Az összekötőt homlokoldalon a profilhoronyba kell becsavarni (Összekötő átmenő furattal, balos menet. Összekötő belső menettel, jobbos menet.). Az összekötő önmetsző menettel rendelkezik. Kenőanyagok használata javasolt.

Az automata összekötő egységeket alapvetően párosával, egymással szemben kell alkalmazni. Nagyobb profilok és terhelések esetén több már szükséges.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták