Csapok, csavarok és kalapács anyák, acél.
Központosító csap és takarósapkák, poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Csapok, csavarok és kalapács anyák, horganyzott.
Központosító csap és takarósapkák, fekete.
További információk
Az összekötő készletek kiválóan alkalmasak két aluprofil derékszögű kapcsolatához. Az összekötő készletek lehetővé teszik a profilok szabad pozicionálását. Alkalmas magas terhelésekhez és torziós erők felvételére.

Csekély időráfordítás. Az összekötő készlet csupán egyoldalú, Ø17 mm furatmegmunkálást igényel.
A K1038.0828 összekötő készlet csak egyoldalú, Ø11 mm furatmegmunkálást igényel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták