Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az összekötő egységek kiválóan alkalmasak két alumínium profil derékszögű kapcsolatához. Az összekötő egységek lehetővé teszik a profilok szabad pozicionálását.

Nincs szükség a profilok megmunkálására. Az összekötőt homlokoldalon a profilhoronyba kell becsavarni (balos menet). Az összekötő önmetsző menettel rendelkezik. Kenőanyagok használata javasolt.

Az automata összekötő egységeket alapvetően párosával, egymással szemben kell alkalmazni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták