Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Betétben edzett acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Önmetsző menetes betétek nagy terhelhetőségű, kopásálló és rezgésálló csavarkötések létesítésére alacsony nyírószilárdságú anyagokban, pl. alumíniumban és alumínium ötvözetekben, sárgarézben, bronzban, öntöttvasban, duroplasztban és termoplasztban.

A menetes betétek az alsó végeiken kúpos alakúak, és egy vágóhoronnyal rendelkeznek. Becsavaráskor felfogó menetet metszenek a furatba. Ez abszolút biztonságos és szoros rögzülést biztosít a felfogó anyagban.

D1 belső menet ISO szerint 6H.

A vágóhornyos menetes betétek bizonyos anyagokban csekély mértékben befelé rugóznak a vágóhorony-tartományban. Egy ún. csavarbiztosító hatás lép fel. Amennyiben ez nem kívánatos, úgy a vágófuratos menetes betétek használatát javasoljuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták