text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Anyag

Nemesacél 1.4301.

Kivitel
Zöld.
További információk
A HeliCoil®plus menetes betétek nélkülözhetetlen segédeszközök bármely fémmegmunkáló üzemben és szerelőműhelyben.
A kiszakadt, berágódott vagy túl nagyra fúrt menetes furatok eredeti menetátmérője percek alatt helyreállítható.
Műszakilag kifogástalan és korlátlan élettartamú, ellenálló korrozív hatásokkal és termikus igénybevételekkel szemben. Ily módon a drága termékek selejtjei is visszanyerhetők.
A kiváló felületi minőség optimális folyáshatárt garantál, továbbá a nagy szilárdságú csavarok nagyobb előfeszítő erővel rendelkeznek.
A HeliCoil®plus menetes betétek kiválóan alkalmasak valamennyi könnyűfém és öntöttfém elemben található mozgató/állító csavarmenethez.

T a menetes betét és a távtartó felület közötti távolság és a menetemelkedés 0,25 - 0,5.

A menetszám W adja meg a menetes betét meneteinek számát a beépítés előtt.

A nem beépített menetes betétek ellenőrzési értéke W és D.
Egyedi igényre
További méretek.
Rajzi hivatkozás
1) Menesztőcsap
2) Rovátka
3) Huzal keresztmetszete
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták